Аксессуары, датчики
080Z2129
Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
080Z2129
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | WattNode WND-WR-MB |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Аксессуары, датчики |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Нет |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Energy meter |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 600 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 100 В |
| Обл. применения | Изменение энергии |
| Тип продукта | Принадлежность |
| Функция | Счетчики потребления |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 296 Грамм |
| Вес нетто | 256 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.089 Литр |
| EAN/UPC | 5715162688823 |