AK-PC 772A

Контроллер агрегата, AK-PC 772A

080Z0201

Функция: Транскритическая компактная бустерная система, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: RJ11 (CAN) к дисплею; RS232; LON RS485, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAK-PC 772A Контроллер давл. и темп.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dossier product nameAK-PC-7XX-651A-351
UL markYes
Аналоговые входы (AI) [шт.]11 шт
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Входной сигнал управления регулировкой производительностиДавление
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСистема управления компрессором/конденсатором
Дисплей - опцияEKA 163BEKA 164BEKA 166MMIGRS2
Дисплей на передней панелиНет
Дополнительная информацияТранскрит., скорость, CO2, высокое давление, рекуперация тепла
Дополнительные аналоговые входы, макс.1 шт
Дополнительные входы аварийной сигнализации, макс.10 шт
Дополнительные входы реле давления, макс.1 шт
Дополнительные входы терморегулятора, макс.1 шт
Дополнительные ПИ-регуляторы, макс.1 шт
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Инструменты программированияAK-ST 500
Количество в упаковке1 шт
Макс. количество аварийных сигналов компрессора6 шт
Макс. количество вентиляторов4 шт
Макс. количество компрессоров5 шт
Макс. количество модулей расширения11 шт
Название продуктаКонтроллер агрегата
Напряжение питания [В пост. тока]24 В
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обл. примененияУправление производительностью
Потребляемая мощность [ВА]8.0 VA
Разъемы ввода/вывода, макс.120 шт
Регулировка производительности вентилятораШаг/скорость
Режим производительности компрессораШаг/скорость
Режим управления вентиляторомPI
Режим управления производительностьюPI
СертификацияC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Технические характеристики изделияПодходит для работы с CO2Внешняя связь включенаПлавающее давление конденсацииФункция рекуперации теплаСброс нагрузкиСнижение в ночное времяОптимизация P0Управление насосом
Тип контроллераКонтроллер агрегата
Тип продуктаAK-PC 772A
Тип соединенияRJ11 (CAN) к дисплеюLON RS485RS232USB-B to PC
Тип управления конденсаторомТемпература
ФункцияТранскритическая компактная бустерная система
Цифровые выходы (DO) [шт.]8 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Язык описания изделияЧешскийДатскийГолландскийАнглийскийФинскийФранцузскийНемецкийИтальянскийПольскийПортугальскийРусскийИспанский

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.953 Килограмм
Вес нетто0.645 Килограмм
Volume6.248 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428939331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm