AK-PC 710, AK-PC 840, AK-PC 780, AK-PC 781

Контроллер агрегата, AK-PC 781

080Z0186

Функция: Агрегат с рекуперацией тепла, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: Расширение ввода/вывода; LON RS485, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080Z0191

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAK-PC 781 Контроллер давл. и темп.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Аналоговые входы (AI) [шт.]11 шт
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Входной сигнал управления регулировкой производительностиДавление/температура
Группа продуктовСистема управления компрессором/конденсатором
Дисплей - опцияAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Дисплей на передней панелиНет
Дополнительная информацияТранскрит., скорость, CO2, высокое давление, масло, рекуперация тепла
Дополнительные аналоговые входы, макс.5 шт
Дополнительные входы аварийной сигнализации, макс.10 шт
Дополнительные входы реле давления, макс.5 шт
Дополнительные входы терморегулятора, макс.5 шт
Инструменты программированияAK-ST 500
Количество в упаковке1 шт
Макс. количество аварийных сигналов компрессора6 шт
Макс. количество вентиляторов8 шт
Характеристика изделия
Значение
Макс. количество компрессоров8 шт
Макс. количество модулей расширения11 шт
Название продуктаКонтроллер агрегата
Напряжение питания [В пост. тока]24 В
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обл. примененияУправление производительностью
Потребляемая мощность [ВА]8.0 VA
Разъемы ввода/вывода, макс.120 шт
Регулировка производительности вентилятораШаг/скорость
Режим производительности компрессораШаг/скорость
Режим управления вентиляторомPI
Режим управления производительностьюPI
СертификацияC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Система маслообеспеченияДа, с CO2
Степень защиты, IPIP10
Технические характеристики изделияПодходит для работы с CO2Контроль ошибок конденсатораВнешняя связь включенаПлавающее давление конденсацииФункция рекуперации теплаСброс нагрузкиСнижение в ночное времяОптимизация P0Управление насосомУправление 3-ходовым клапаном
Тип контроллераКонтроллер агрегата
Тип продуктаAK-PC 781
Тип соединенияРасширение ввода/выводаLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
Тип управления конденсаторомДавление/температура
ФункцияАгрегат с рекуперацией тепла
Цифровые выходы (DO) [шт.]8 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Язык описания изделияКитайскийЧешскийДатскийГолландскийАнглийскийФинскийФранцузскийНемецкийИтальянскийПольскийПортугальскийРусскийИспанский

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.934 Килограмм
Вес нетто0.645 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume6.248 Литр
EAN/UPC5702428463966