Контроллер охладителя жидкости, AK-CH 650
080Z0132
Функция: Водоохладитель, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: RS232; LON RS485, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
080Z0132
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | AK-CH 650 Контроллер давл. и темп. |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Аналоговые входы (AI) [шт.] | 11 шт |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Входной сигнал управления регулировкой производительности | Температура |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Система управления компрессором/конденсатором |
| Дисплей - опция | EKA 163BEKA 164B |
| Дисплей на передней панели | Нет |
| Дополнительные аналоговые входы, макс. | 5 шт |
| Дополнительные входы аварийной сигнализации, макс. | 10 шт |
| Дополнительные входы реле давления, макс. | 5 шт |
| Дополнительные входы терморегулятора, макс. | 5 шт |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
| Инструменты программирования | AK-ST 500 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. количество аварийных сигналов компрессора | 6 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. количество вентиляторов | 8 шт |
| Макс. количество компрессоров | 6 шт |
| Макс. количество модулей расширения | 11 шт |
| Название продукта | Контроллер охладителя жидкости |
| Напряжение питания [В пост. тока] | 24 В |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Обл. применения | Контроллер охладителя жидкости |
| Потребляемая мощность [ВА] | 8.0 VA |
| Разъемы ввода/вывода, макс. | 80 шт |
| Регулировка производительности вентилятора | Шаг/скорость |
| Режим производительности компрессора | Шаг/скорость |
| Режим управления вентилятором | PI |
| Режим управления производительностью | PI |
| Сертификация | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Технические характеристики изделия | Внешняя связь включенаПлавающее давление конденсацииФункция рекуперации теплаСброс нагрузкиСнижение в ночное времяОптимизация P0Управление насосом |
| Тип контроллера | Контроллер чиллера |
| Тип продукта | AK-CH 650 |
| Тип соединения | LON RS485RS232 |
| Тип управления конденсатором | Давление/температура |
| Функция | Водоохладитель |
| Цифровые выходы (DO) [шт.] | 8 шт |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Язык описания изделия | КитайскийЧешскийДатскийГолландскийАнглийскийФинскийФранцузскийНемецкийИтальянскийПольскийПортугальскийРусскийИспанскийSwedish |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.938 Килограмм |
| Вес нетто | 0.645 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 6.248 Литр |
| EAN/UPC | 5702428149822 |