AK-PS 150 power supply

AK-PS 150 Трансформатор 230 - 24В

080Z0054

AK-PS 150 Трансформатор 230 - 24В, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080Z0058

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-PS 150 Трансформатор 230 - 24В
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовElectron. control accessories
Дополнительная информацияРазмер: 54x 90мм
Характеристика изделия
Значение
Используется совместно сPower supply
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаБлок питания
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]100 В
Обозначение типаAK-PS 150
Тип продуктаПринадлежность
ФункцияЭлектропитание 24В пост. тока, 1,5А
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто234 Грамм
Вес нетто184 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.543 Литр
EAN/UPC5702428134385