I/O module, AK-XM 208C_080X0023

Модуль ввода/вывода, AK-XM 208C

080X0023

Функция: 8аналоговых входов, 4шаговых выхода, Тип контроллера: Модуль расширения, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080Z0023

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL - AK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper
Product lineElectronic Controllers and Services
UL markYes
Аналоговые входы (AI) [шт.]8 шт
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМодули ввода/вывода и связи
Дисплей на передней панелиНет
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке12 шт
Название продуктаМодуль ввода/вывода
Напряжение питания [В пост. тока]24 В
Обл. примененияКлапан шагового двигателя
Потребляемая мощность [ВА]13.0 VA
СертификацияC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
Тип контроллераМодуль расширения
Тип продуктаAK-XM 208C
Функция8аналоговых входов, 4шаговых выхода

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.599 Килограмм
Вес нетто0.49 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume3.283 Литр
EAN/UPC5715162711675