Аксессуары, электронные средства управления
080N0025
Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 60
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
080N0025
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | DEL EKA205 Bluetooth Adap W/SupCap&RS485 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Supply voltage [V] DC | 3.30 В |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары, электронные средства управления |
| Используется совместно с | ERC and EETx |
| Количество в упаковке | 60 шт |
| Название продукта | Accessory |
| Разъем | Bergstik 8 Pin |
| Тип продукта | Accessory |
| Функция | ERC/EET bluetoothconnectivity |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.013 Килограмм |
| Вес нетто | 0.012 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.12 Литр |