Электронное управление термостатом, EETa 3W
080N0015
Напряжение питания [В] пер. ток: 100 - 240, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 150
080N0015
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EETa 3W Термостат электронный |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| SCIP dossier product name | EETc and EETa |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Регуляторы температуры |
| Доп. контакты, NO [шт] | 0 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
| Кол-во клемм [шт.] | 6 шт |
| Количество в упаковке | 150 шт |
| Название продукта | Электронное управление термостатом |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 240 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 100 В |
| Основное реле ном. мощность | 16(16) A |
| Покрытие | ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА С ПОКРЫТИЕМ |
| Размер выступ. клеммы [mm] | Пластина 6,3x 0,8мм |
| Сертификация | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
| Тип датчика конденсатора | 080N0307 - 0308 |
| Тип датчика температуры | 080N0300 - 0303 |
| Тип продукта | EETa 3W |
| Тип сенсора оттайки | 080N0304 - 0306 |
| Уставка температуры | Knob |
| Функция | Refrigeration Controller |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Шпиндель | С УПОРОМ |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.099 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
| Volume | 0.377 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567633 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |