Electron. control accessories, Service cable
080G5067
Type designation: Service cable, Used for product: EKE 100 2V; EKE 110 1V; EKE 100 1V
080G5067
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Сервисний кабель для EKE 100/110, 1 м |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Electron. control accessories |
| Используется совместно с | EKE 100 1VEKE 100 2VEKE 110 1V |
| Количество в упаковке | 27 шт |
| Название продукта | Cable |
| Обозначение типа | Service cable |
| Соответствие RoHS | Yes - RoHS ok |
| Тип продукта | Accessory |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.045 Килограмм |
| Вес нетто | 0.039 Килограмм |
| Volume | 0.074 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255125532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |