ERC 211, ERC 213, ERC 214

Электронный контроллер температуры, ERC 213

080G3412

Цифровые входы (DI) [шт.]: 1, Напряжение питания [В] пер. ток: 197 - 250, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080G3467

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL KIT - ERC 213, RED LED,230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
UL markYes
Характеристика изделия
Значение
Аналоговые входы (AI) [шт.]3 шт
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРегуляторы температуры
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаЭлектронный контроллер температуры
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]250 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]197 В
Обл. примененияХолодильный шкаф с остекленной дверью
СертификацияCECQCEACENECNSFcURus
Тип контроллераКоммерческие системы охлаждения
Тип продуктаERC 213
Цифровые входы (DI) [шт.]1 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]3 шт
Частота [Гц]60 Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.223 Килограмм
Вес нетто0.222 Килограмм
Volume0.481 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428513944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm