ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Электронный контроллер температуры, ERC 213

080G3298

Цифровые входы (DI) [шт.]: 1, Напряжение питания [В] пер. ток: 100 - 125, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 30

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080G3458

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 213,Controller,RED LED, 115V,I-P
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
UL markYes
Характеристика изделия
Значение
Аналоговые входы (AI) [шт.]3 шт
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРегуляторы температуры
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке30 шт
Название продуктаЭлектронный контроллер температуры
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]125 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]100 В
Обл. примененияХолодильный шкаф с остекленной дверью
СертификацияCECQCEACENECNSFcURus
Тип контроллераКоммерческие системы охлаждения
Тип продуктаERC 213
Цифровые входы (DI) [шт.]1 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]3 шт
Частота [Гц]60 Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто164 Грамм
Вес нетто164 Грамм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428899338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm