ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Электронный контроллер температуры, ERC 211

080G3297

Цифровые входы (DI) [шт.]: 0, Напряжение питания [В] пер. ток: 100 - 125, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 30

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller,RED LED,115V,I-P
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
UL markYes
Характеристика изделия
Значение
Аналоговые входы (AI) [шт.]2 шт
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРегуляторы температуры
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке30 шт
Название продуктаЭлектронный контроллер температуры
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]125 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]100 В
Обл. примененияХолодильный шкаф с остекленной дверью
СертификацияCECQCEACENECNSFcURus
Тип контроллераКоммерческие системы охлаждения
Тип продуктаERC 211
Цифровые входы (DI) [шт.]0 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]1 шт
Частота [Гц]60 Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто163.8 Грамм
Вес нетто163.8 Грамм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428899321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm