ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Электронный контроллер температуры, ERC 213

080G3294

Цифровые входы (DI) [шт.]: 1, Напряжение питания [В] пер. ток: 197 - 250, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080G3458

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Accessory (EF013236)TRUE
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)90
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
Height (EF000040)90
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 213,Controller, RED LED, 240V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
Характеристика изделия
Значение
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Width (EF000008)90
Аналоговые входы (AI) [шт.]3 шт
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРегуляторы температуры
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаЭлектронный контроллер температуры
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]250 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]197 В
Обл. примененияХолодильный шкаф с остекленной дверью
СертификацияCECQCEACENECNSFcURus
Тип контроллераКоммерческие системы охлаждения
Тип продуктаERC 213
Цифровые входы (DI) [шт.]1 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]3 шт
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.232 Килограмм
Вес нетто0.168 Килограмм
Volume0.48 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428899260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm