ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

Электронный контроллер температуры, ERC 213

080G3269

Цифровые входы (DI) [шт.]: 1, Напряжение питания [В] пер. ток: 197 - 250, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ERC 213, Controller,RED LED,230V
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIP dossier product nameERC21x, EKC 22x
UL markYes
Характеристика изделия
Значение
Аналоговые входы (AI) [шт.]3 шт
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРегуляторы температуры
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке20 шт
Название продуктаЭлектронный контроллер температуры
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]250 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]197 В
Обл. примененияХолодильный шкаф с остекленной дверью
СертификацияCECQCEACENECNSFcURus
Тип контроллераКоммерческие системы охлаждения
Тип продуктаERC 213
Цифровые входы (DI) [шт.]1 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]3 шт
Частота [Гц]60 Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.222 Килограмм
Вес нетто0.222 Килограмм
Volume0.486 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428513968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm