ERC 112C - Front

Электронный контроллер температуры, ERC 112C

080G3223

Цифровые входы (DI) [шт.]: 1, Напряжение питания [В] пер. ток: 100 - 240, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 27

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 112С, Контроллер температуры
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Аналоговые входы (AI) [шт.]4 шт
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРегуляторы температуры
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке27 шт
Название продуктаЭлектронный контроллер температуры
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]100 В
Обл. примененияХолодильный шкаф с остекленной дверью
СертификацияCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Тип контроллераКоммерческие системы охлаждения
Тип продуктаERC 112C
Цифровые входы (DI) [шт.]1 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]4 шт
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.132 Килограмм
Вес нетто0.077 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.417 Литр
EAN/UPC5702428914154