ERC 102 stand alone controller

Электронный контроллер температуры, ERC 102C

080G3118

Цифровые входы (DI) [шт.]: 1, Напряжение питания [В] пер. ток: 100 - 240, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080G3495

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
Material DescriptionERC102C Контроллер температуры ((синий д
Product lineElectronic Controllers and Services
UL markYes
Аналоговые входы (AI) [шт.]3 шт
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРегуляторы температуры
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаЭлектронный контроллер температуры
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]100 В
Обл. примененияХолодильный шкаф с остекленной дверью
СертификацияCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Тип контроллераКоммерческие системы охлаждения
Тип продуктаERC 102C
Цифровые входы (DI) [шт.]1 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]3 шт
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.129 Килограмм
Вес нетто0.114 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.417 Литр
EAN/UPC5702428902335