F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Программируемый контроллер, 20реле, MCX20B2

080G0329

Напряжение питания [В] пер. ток: 24 - 230, Тип соединения: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 12

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCX 20B2 Контроллер программируемый
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dossier no.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dossier product nameMCX20B2
Supply voltage [V] DC [max]230.00 В
Supply voltage [V] DC [min]40.00 В
UL markYes
Автоматический прерывательНормально открытый (НО)
Аналоговые входы (AI) [шт.]16 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.]6 шт
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество в упаковке12 шт
Комплект разъемов080G0182
Комплект разъемов вкл.Нет
Название продуктаПрограммируемый контроллер, 20реле
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]24 В
Обозначение типаMCX20B2
Потребляемая мощность [Вт]15.0 Вт
СертификацияCEEACUAОдобрено UL
Способ монтажаDIN-рейка
Степень защиты, IPIP40
Тип дисплеяNO
Тип продуктаMCX20B2
Тип соединения2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
ФункцияProgrammable controllers
Цифровые входы (DI) [шт.]22 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]20 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.764 Килограмм
Вес нетто0.63 Килограмм
Volume4.501 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162508527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm