MCX152V -Electronic control - With LCD display

Программируемый контроллер, 15реле, MCX152V

080G0319

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 110 - 230, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMCX152V контроллер программируемый
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Автоматический прерывательНормально открытый (НО)
Аналоговые входы (AI) [шт.]14 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.]6 шт
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Дополнительная информацияВход резервной батареи
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Характеристика изделия
Значение
Количество батарей1
Количество в упаковке8 шт
Комплект разъемов080G0308
Комплект разъемов вкл.ДА
Название продуктаПрограммируемый контроллер, 15реле
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]110 В
Обозначение типаMCX152V
Потребляемая мощность [Вт]27.0 Вт
СертификацияCE
Способ монтажаDIN-рейка
Степень защиты, IPIP40
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаMCX152V
Тип соединенияCANBUSMODBUSRS485
ФункцияПрограммируемый контроллер
Цифровые входы (DI) [шт.]18 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]15 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто995 Грамм
Вес нетто777 Грамм
Характеристика изделия
Значение
Volume4.951 Литр
EAN/UPC5715162711651