AK-PC 651 Pack controller

Контроллер агрегата, AK-PC 651

080G0312

Функция: 1линия всасывания и 1конденсатор, Цифровые входы (DI) [шт.]: 18, Напряжение питания [В] пер. ток: 110 - 230, Тип соединения: MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080G0336

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAK-PC 651 Контроллер давл. и темп.
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Аналоговые входы (AI) [шт.]10 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.]4 шт
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной сигнал управления регулировкой производительностиДавление/температура
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовСистема управления компрессором/конденсатором
Дисплей - опцияСпереди доп.: MMIGRS2
Дисплей на передней панелиДА
Дополнительная информацияРеле 5,6 твердотельного типа
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Характеристика изделия
Значение
Количество батарей1
Количество в упаковке8 шт
Макс. количество компрессоров10 шт
Название продуктаКонтроллер агрегата
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]110 В
Обл. примененияУправление производительностью
ОборудованиеВключая разъемы
Потребляемая мощность [Вт]12.0 Вт
Регулировка производительности вентилятораШаг/скорость
Режим производительности компрессораШаг/ скорость/ широтно-импульсная модуляция (ШИМ)
Режим управления вентиляторомPI
Режим управления производительностьюPI
СертификацияCECMIMEACGOST R
Способ монтажаDIN-рейка
Технические характеристики изделияЗуммерБезопасность компрессораБезопасность температуры газа в зоне нагнетанияБезопасность вентилятораПлавающее давление конденсацииФункция рекуперации теплаЗащита по высокому давлениюВстроенный ЖК-дисплейСброс нагрузкиБезопасность по низкому давлениюОптимизация работы в ночное времяОптимизация P0Часы реального времениБезопасность температуры всасываемого газа
Тип продуктаAK-PC 651
Тип соединенияMODBUS
Тип управления конденсаторомДавление/температура
Функция1линия всасывания и 1конденсатор
Цифровые входы (DI) [шт.]18 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]15 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Язык описания изделияХорватскийЧешскийДатскийГолландскийАнглийскийФранцузскийНемецкийВенгерскийИтальянскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСербскийИспанскийТурецкий

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.199 Килограмм
Вес нетто1.046 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume4.991 Литр
EAN/UPC5702428882705