AK-MMI - Graphic LCD display

AK-MMI , Дисплей, AK-PC 7xx

080G0311

AK-MMI , Дисплей, Используется совместно с: AK-PC 7xx, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 34

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionAK-MMI , Дисплей
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]30.00 В
Supply voltage [V] DC [min]12.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовElectron. control accessories
Дополнительная информацияВключая разъемы
Используется совместно сAK-PC 7xx
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке34 шт
Название продуктаДисплей
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаAK-MMI
Потребляемая мощность [Вт]1.6 Вт
СертификацияCECMIMGOST RUL
Способ монтажаВстроенныйПанель
Степень защиты, IPIP65
Технические характеристики изделияЗуммер
Тип продуктаПринадлежность
Тип соединенияRS232
ФункцияЖК-дисплей для AK-PC 7xx
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.254 Килограмм
Вес нетто0.184 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.926 Литр
EAN/UPC5702428819732