MCX152V -Electronic control - Without display

Программируемый контроллер, 15реле, MCX152V

080G0304

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 110 - 230, Тип соединения: CANBUS; RS485; MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL MCX152V Elect.Contr. RTU 230V LCD
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Автоматический прерывательНормально открытый (НО)
Аналоговые входы (AI) [шт.]14 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.]6 шт
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Характеристика изделия
Значение
Дополнительная информацияВход резервной батареи
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество батарей1
Количество в упаковке8 шт
Комплект разъемов080G0308
Комплект разъемов вкл.ДА
Название продуктаПрограммируемый контроллер, 15реле
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]110 В
Обозначение типаMCX152V
Потребляемая мощность [Вт]27.0 Вт
СертификацияCE
Способ монтажаDIN-рейка
Степень защиты, IPIP40
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаMCX152V
Тип соединенияCANBUSMODBUSRS485
ФункцияПрограммируемый контроллер
Цифровые входы (DI) [шт.]18 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]15 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.982 Килограмм
Вес нетто0.777 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume6.125 Литр
EAN/UPC5702428905039