MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Программируемый контроллер, 8реле, MCX08M

080G0292

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 110 - 230, Тип соединения: CANBUS; MODBUS, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 24

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCX08M контроллер программируемый
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Автоматический прерывательДА
Аналоговые входы (AI) [шт.]8 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.]4 шт
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Дополнительная информацияЦифр. выходы 5 и 6 исп. полупроводн. релеRelais
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Количество батарей1
Количество в упаковке24 шт
Комплект разъемов080G0180
Комплект разъемов вкл.Нет
Название продуктаПрограммируемый контроллер, 8реле
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]110 В
Потребляемая мощность [Вт]10.0 Вт
СертификацияCEGOST R
Степень защиты, IPIP40
Тип продуктаMCX08M
Тип соединенияCANBUSMODBUS
ФункцияПрограммируемый контроллер
Цифровые входы (DI) [шт.]8 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]8 шт
Часы реального времениДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.416 Килограмм
Вес нетто0.415 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.249 Литр
EAN/UPC5702428824620