ETC 1H

Электронное управление термостатом, ETC 1H1

077F1399

Функция: Стандартный термостат, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 120

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,230V Std.Sampl
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SCIP dossier product nameETC 1H
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выключение охлаждения [°C]0.0 °C
Выключение, теплая сторона[°C]10.0 °C
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРегуляторы температуры
Дифференциал режима нагрева [°F]33.8 °F
Дифференциал, теплая сторона[°C]1.0 °C
Доп. контакты, NO [шт]0 шт
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Кол-во клемм [шт.]3 шт
Количество в упаковке120 шт
Мин. время простоя [с]300 c
Мин. время работы [с]300 c
Название продуктаЭлектронное управление термостатом
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Основное реле ном. мощность16(16) A
Отключение режима нагрева [°F]50.0 °F
Отключение режима охлаждения [°F]32.0 °F
ОттайкаМЕТОД2
ПокрытиеПЕЧАТНАЯ ПЛАТА С ПОКРЫТИЕМ
Размер выступ. клеммы [mm]Пластина 6,3x 0,8мм
Разность температур при охлаждении [°C]1.0 °C
Разность температур при охлаждении [°F]33.8 °F
СертификацияCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Температура оттаивания [°C]5.00 °C
Температура оттайки [°F]41.00 °F
Тип датчика температуры077F8751 - 8769
Тип продуктаETC 1H1
Тип сенсора оттайки077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Уставка температурыKnob
ФункцияСтандартный термостат
Частота [Гц]50/60Гц
ШпиндельС УПОРОМ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.064 Килограмм
Вес нетто0.053 Килограмм
Volume0.196 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428434942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm