Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Преобразователь давления, DST P140, 0.00 бар - 4.00 бар, 0 psi - 58 psi

075G4065

Электрическое соединение: Круглый Packard, упаковка Metri-Pack, Тип присоединения: G, Спецификация: DST P140-1626-C2GB04-2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтактА
+ выходКонтактС
+ питаниеКонтактВ
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
In scope of WEEEYes
Material DescriptionSensor DST P140 Ratiometric(0-4 bar Abs)
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC5.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выходной сигналRatio metric
Выходной сигнал от напряжения питания [%] [макс.]90.0 % RH
Выходной сигнал от напряжения питания[%] [мин.]10.0 % RH
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]58.00 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]4.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]100 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]100 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-20 °C
Идентичный продукт075G1088
Количество в упаковке60 шт
Макс. время срабатывания [мс]2 мс
Макс. избыточное давление [psig]232 psi
Макс. избыточное давление [бар]16.0 бар
Материал корпуса304L
Материал, контактирующий со средой304L/316L
Название продуктаПреобразователь давления
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияAbsolute
Размер присоединения давления1/4-A
СертификацияC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияDST P140-1626-C2GB04-2
Стандарт. эл. соед.150.2 SERIES
Стандартное соединение давленияISO 1179-2
Степень защиты, IPIP69K
Суммарная погрешность (TEB) внутри CTR ± диапазон измерений [%]3.00 % RH
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаDST P140
Тип электрического соединения3 pin
Цвет электрического разъемаBlack
Электрическое соединениеКруглый Packard, упаковка Metri-Pack

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.071 Килограмм
Вес нетто0.059 Килограмм
Volume0.16 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424231026
Proposition 65No significant risk