RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS, RGE_061H3064

Контроллер скорости вентилятора, RGE

061H3064

Заводская настройка[бар]: 32, Число фаз: 1, Диапазон пропорциональности, макс. [бар]: 8, Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]: 39, Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]: 16, Обозначение типа: RGE-Z1N6F-7DS
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Входной штуцер Вн./Нар. резьбаВнутр.
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектронные регуляторы
Давление разрыва [psig]1900 psig
Давление разрыва [бар]131.0 бар
Диапазон пропорциональности, макс. [psig]116.0 psi
Диапазон пропорциональности, макс. [бар]8.0 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]566.00 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]232.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]39.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]16.00 бар
Диапазон регулировки [МПа] Pe [макс.]3.90 мПа
Диапазон регулировки [МПа] Pe [мин.]1.60 мПа
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]55 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]131 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Характеристика изделия
Значение
Длина капиллярной трубки [дюймы]35.4 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]900 мм
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Заводская настройка[psig]464.0 psig
Кол-во клемм [шт.]2 шт
Количество в упаковке20 шт
КорпусЗАКРЫТ
Макс. рабочее давление [бар]47.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]681 psig
Макс. ток на выходе/фаза [A]2 А
Мин. уставка скорости [%]35%@60Hz45%@50Hz
Название продуктаКонтроллер скорости вентилятора
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]200 В
Обозначение типаRGE-Z1N6F-7DS
Присоединительный размер входа по давлению [дюймы]1/4
СертификацияCECSA
Соединение давления примечанияС клапаном Schrader
Стандартный входной штуцерDIN 8906
Степень защиты, IPIP54
Тип входного штуцераОТБОРТОВ.
Тип продуктаRGE
ХладагентыR407HR410AR449BR450AR513A
Частота [Гц]50/60Гц
Число фаз1

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.571 Kilogram
Вес нетто0.542 Kilogram
Характеристика изделия
Значение
Volume1.369 Liter
EAN/UPC5702428275637