Pressure transmitter, Pg 9/Pg 11, M 20 x 1,5

Преобразователь давления, MBS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0 psi - 362.5 psi

060G3823

Тип присоединения: M, Размер присоединения давления: 20 x 1.5, Спецификация: MBS 3000-2411-A1CD07-0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
- общийКонтакт2
+ питаниеКонтакт1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionПреобразователь давления MBS 3000
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product nameAKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]9.00 В
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Верхн. уровень отсечения22.40
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диапазон давления [psig] [макс.]362.50 psi
Диапазон давления [psig] [мин.]0.00 psi
Диапазон давления [бар] [Max]25.00 бар
Диапазон давления [бар] [Min]0.00 бар
Диапазон температурной компенсации [°C] [макс.]80 °C
Диапазон температурной компенсации[°C] [мин.]0 °C
Диапазон температурной компенсации[°F] [макс.]176 °F
Диапазон температурной компенсации[°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]85 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]185 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]85 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]185 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Заподлицо мембранеНет
ИскробезопасныйНет
Количество в упаковке14 шт
Макс. время срабатывания [мс]4 мс
Макс. избыточное давление [psig]2176 psi
Макс. избыточное давление [бар]150.0 бар
Название продуктаПреобразователь давления
Настройка нулевой точки и диапазонаНет
Нелинейность BFSL ± диапазона измерений, [%]0.50 % RH
Нижн. уровень отсечения3.60
Ограничитель пульсацийNo
Отношение давленияGauge (relative)
Погрешность, ± диапазона измерений (тип.) [%]0.5 % RH
Погрешность, макс. +/- диапазона измерений [%]1.00 % RH
Размер присоединения давления20 x 1.5
СертификацияATEXC UL US UL RecognizedCE
Соединение по давлению, шестигр. [мм]27.0 мм
СпецификацияMBS 3000-2411-A1CD07-0
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Стандартное соединение давленияEN 837
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияM
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMBS 3000
Тип электрического соединенияPg 9
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружный и внутренний
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.204 Килограмм
Вес нетто0.183 Килограмм
Volume0.408 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423201594
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm