MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Реле дифференциального давления, MP54

060B210991

Сброс: С ручным мин., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Степень защиты, IP: IP20, Макс. рабочее давление [бар]: 17

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время отпускания реле [с]120 c
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияОбщие дополнительные аксессуары
Допустимая нагрузкаAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Количество в упаковке21 шт
Контакт дифф.0.20 бар
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]319.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe22.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]17.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]245 psig
Название продуктаРеле дифференциального давления
НастройкаОтключение при падении давления
Характеристика изделия
Значение
ОборудованиеТепловое реле времени
Окруж. Темп. ПримечаниеBellows max 100 °C/212 °F
Описание продуктаДифференциальное реле давления
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [макс.]175 psig
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [мин.]-15 psig
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [макс.]12 бар
Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [мин.]-1 бар
Размер присоединения давления1/4дюйма
СбросС ручным мин.
СертификацияCCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайTYSKc UL us UL873, CS C22.2
Стандарт. эл. соед.ANSI/ASME B1.20.1
Стандартное соединение давленияDIN 8906
Степень защиты, IPIP20
Тип присоединенияОТБОРТОВ.
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаMP54
Тип электрического соединенияNPSM 1/2–14
Утвержденный файлE31024
Фиксированный дифференциал [psig]6 psi
Фиксированный дифференциал [бар]0.41 бар
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,0мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–1,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–1,5мм2
ХладагентыR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Хладагенты, сертифицированные по ULR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 250ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 2A
Электрическое соединениеПоворотный разъем кабеля

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.79 Килограмм
Вес нетто0.693 Килограмм
Volume1.972 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424499488
Proposition 65Cancer