Реле защиты от перегрузки, TI 9C-5
047H3138
Ток пускателя прямого действия(DOL) [A] [мин.]: 2.7, Ток пускателя прямого действия(DOL) [A] [макс.]: 4.2
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
047H3138
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
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Термореле перегрузки TI 9C-5 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E82701 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Контакторы и пускатели электродвигателей |
| Идентичный продукт | 047H4068 |
| Используется совместно с | Миниконтакторы CI 5- |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Название продукта | Реле защиты от перегрузки |
| Сертификация | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Тип продукта | TI 9C-5 |
| Ток пускателя прямого действия(DOL) [A] [макс.] | 4.20 А |
| Ток пускателя прямого действия(DOL) [A] [мин.] | 2.70 А |
| Ток пускателясо звезды на треугольник [A] [макс.] | 7.30 А |
| Ток пускателясо звезды на треугольник [A] [мин.] | 4.70 А |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.116 Килограмм |
| Вес нетто | 0.116 Килограмм |
| Volume | 0.233 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423270590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |