Автоматический выключатель, CTI 25M
047B3148
Используется совместно с: Электродвигатели, Функция: Защита от перегрузки и короткого замыкания, Разрывная мощн. Ics, 380-415 В: 100, Макс. нагрузка, AC-3 [кВт]: 2.2
047B3148
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Выключатель автоматический CTI 25M |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E148460 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Контакторы и пускатели электродвигателей |
| Диапазон тока [А] [макс.] | 6.30 А |
| Диапазон тока [А] [мин.] | 4.00 А |
| Используется совместно с | Электродвигатели |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Макс. нагрузка, AC-3 [кВт] | 2.20 кВт |
| Макс. ток отключения | 82.0 А |
| Название продукта | Автоматический выключатель |
| Разрывная мощн. Ics, 380-415 В | 100 кА |
| Сертификация | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Тип продукта | CTI 25M |
| Функция | Защита от перегрузки и короткого замыкания |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.334 Килограмм |
| Вес нетто | 0.309 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.39 Литр |
| EAN/UPC | 5702423144914 |