Автоматический выключатель, CTI 15-product-details

Автоматический выключатель, CTI 15

047B3056

Используется совместно с: Электродвигатели, Функция: Защита от перегрузки и короткого замыкания, Разрывная мощн. Ics, 380-415 В: 30, Макс. нагрузка, AC-3 [кВт]: 1.5
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCTI 15 авт. выкл. 1,5 кВт 2.5-4А
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
UL утверждение файлаE148460
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовКонтакторы и пускатели электродвигателей
Диапазон тока [А] [макс.]4.00 А
Диапазон тока [А] [мин.]2.50 А
Используется совместно сЭлектродвигатели
Количество в упаковке23 шт
Макс. нагрузка, AC-3 [кВт]1.50 кВт
Макс. ток отключения44.0 А
Название продуктаАвтоматический выключатель
Разрывная мощн. Ics, 380-415 В30 кА
СертификацияCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Тип продуктаCTI 15
ФункцияЗащита от перегрузки и короткого замыкания

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.304 Килограмм
Вес нетто0.304 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.398 Литр
EAN/UPC5702423188079