040B0399
040B0399
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Sight glass high pressure |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Oil management spare parts |
| Используется совместно с | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Количество в упаковке | 24 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 140.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 2030 psig |
| Название продукта | Sight glass |
| Обозначение типа | Смотровое стекло |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/4 in |
| Тип присоединения | UNF |
| Тип продукта | Spare part |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 220 Грамм |
| Вес нетто | 200 Грамм |
| Volume | 0.414 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |