-product-details

040B0389

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(b)
In scope of WEEENo
Material DescriptionLevel sensor with gasket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9
SCIP dossier product nameOil management accessories
Характеристика изделия
Значение
UL markNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовOil management accessories
Используется совместно сOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
Количество в упаковке6 шт
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2030 psig
Название продуктаAccessory
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаLevel sensor
Тип продуктаAccessory

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто620 Грамм
Вес нетто600 Грамм
Volume2.013 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255194163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm