Электронное устройство плавного пуска, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
Напряжение катушки [В пост. тока]: 24 - 480, Напряжение питания [В] пер. ток: 400, Управляемые фазы: 3
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
037N0401
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Пускатель мягкий MCI 50CM-3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Контакторы и пускатели электродвигателей |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | Компрессор |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Макс. нагрузка (байпас) [A] | 50 А |
| Макс. нагрузка [A] | 35 А |
| Название продукта | Электронное устройство плавного пуска |
| Напряжение катушки [В пост. тока] [макс.] | 480 В |
| Напряжение катушки [В пост. тока] [мин.] | 24 В |
| Напряжение катушки при частоте 50/60 Гц [макс.] | 480 В |
| Напряжение катушки при частоте 50/60 Гц [мин.] | 24 В |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 400 В |
| Сертификация | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Тип продукта | MCI 50CM-3 I-O |
| Управляемые фазы | 3 |
| Фиксированная настройка | ДА |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2.764 Килограмм |
| Вес нетто | 2.626 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 11.246 Литр |
| EAN/UPC | 5702423225774 |