Soft starter MCI

Электронное устройство плавного пуска, MCI 12CH

037N0095

Напряжение катушки при частоте 50/60 Гц: 208 - 240, Управляемые фазы: 3, Макс. нагрузка [A]: 12
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionПускатель мягкий MCI 12CH
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовКонтакторы и пускатели электродвигателей
Используется совместно сКоммерческие компрессоры
Количество в упаковке20 шт
Макс. нагрузка [A]12 А
Название продуктаЭлектронное устройство плавного пуска
Напряжение катушки при частоте 50/60 Гц [макс.]240 В
Напряжение катушки при частоте 50/60 Гц [мин.]208 В
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]415 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]380 В
СертификацияCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Тип продуктаMCI 12CH
Управляемые фазы3
Фиксированная настройкаДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.39 Килограмм
Вес нетто0.371 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.978 Литр
EAN/UPC5702423202898