TCI Torque limiters

Электронное устройство плавного пуска, TCI 15

037N0045

Напряжение питания [В] пер. ток: 230 - 480, Управляемые фазы: 1
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionПускатель мягкий TCI 15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Характеристика изделия
Значение
UL утверждение файлаE198251
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовКонтакторы и пускатели электродвигателей
Количество в упаковке12 шт
Макс. нагрузка [A]15 А
Название продуктаЭлектронное устройство плавного пуска
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]480 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]230 В
СертификацияВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)CEEACLLC CDC TYSKUKCA
Тип продуктаTCI 15
Управляемые фазы1
Фиксированная настройкаНормально открытый (НО)

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.688 Килограмм
Вес нетто0.67 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.653 Литр
EAN/UPC5702423108756