Contactor, CI 30_037H404113, 037H404117, 037H404123

Контактор, CI 25

037H405132

Основные контакты: 3, AC-1, Ith, открытый: 40, Напряжение катушки при частоте 50 Гц: 220 - 230, Напряжение катушки при частоте 60 Гц: 220

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
AC-1, Ith, открытый40.0 А
AC-3 Ie25.0 А
AC-3, 220-240 В5.5 кВт
AC-3, 380-690 В11.0 кВт
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionКонтактор электромеханический CI 25
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
UL markYes
UL утверждение файлаE63581
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовКонтакторы и пускатели электродвигателей
Дополнительные вспомогательные контакты4
Идентичный продукт037H0051
Количество в упаковке25 шт
Нагрузка AC-1,Ith,закрытый25.0 А
Название продуктаКонтактор
Напряжение катушки при частоте 50 Гц [макс.]230 В
Напряжение катушки при частоте 50 Гц [мин.]220 В
Напряжение катушки при частоте 60 Гц220 В
Основные контакты3
СертификацияCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Тип продуктаCI 25

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.341 Килограмм
Вес нетто0.333 Килограмм
Volume0.45 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423002641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm