Контактор, CI 5-12
037H350732
Основные контакты: 3, AC-1, Ith, открытый: 20, Напряжение катушки при частоте 60 Гц: 230
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
037H350732
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| AC-1, Ith, открытый | 20.0 А |
| AC-3 Ie | 11.5 А |
| AC-3, 220-240 В | 3.0 кВт |
| AC-3, 380-500 В | 5.5 кВт |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Контактор электромеханический CI 5-12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E63581 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Встроенные доп. NO контакты | 1 |
| Группа продуктов | Контакторы и пускатели электродвигателей |
| Дополнительные вспомогательные контакты | 4 |
| Количество в упаковке | 5 шт |
| Нагрузка AC-1,Ith,закрытый | 16.0 А |
| Название продукта | Контактор |
| Напряжение катушки [В пост. тока] | 230 В |
| Напряжение катушки при частоте 60 Гц | 230 В |
| Основные контакты | 3 |
| Сертификация | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Тип продукта | CI 5-12 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.164 Килограмм |
| Вес нетто | 0.152 Килограмм |
| Volume | 0.164 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |