Контактор, CI 37
037H005632
Основные контакты: 3, AC-1, Ith, открытый: 80, Напряжение катушки при частоте 50 Гц: 220 - 230, Напряжение катушки при частоте 60 Гц: 220
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
037H005632
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| AC-1, Ith, открытый | 80.0 А |
| AC-3 Ie | 37.0 А |
| AC-3, 220-240 В | 10.0 кВт |
| AC-3, 380-690 В | 18.5 кВт |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Контактор электромеханический CI 37 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E63581 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Контакторы и пускатели электродвигателей |
| Дополнительные вспомогательные контакты | 4 |
| Идентичный продукт | 037H005632 |
| Количество в упаковке | 18 шт |
| Нагрузка AC-1,Ith,закрытый | 63.0 А |
| Название продукта | Контактор |
| Напряжение катушки при частоте 50 Гц [макс.] | 230 В |
| Напряжение катушки при частоте 50 Гц [мин.] | 220 В |
| Напряжение катушки при частоте 60 Гц | 220 В |
| Основные контакты | 3 |
| Сертификация | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Тип продукта | CI 37 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.81 Килограмм |
| Вес нетто | 0.764 Килограмм |
| Volume | 1.13 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |