034Z5003
034Z5003
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 024 I/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 9.43 кВт |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 2.68 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 17.87 кВт |
| Rated capacity R290 [TR] | 5.08 TR |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Внешнее соединение male/female | Наружн. |
| Внутренний соединительный размер | 28 |
| Всего шагов | 480 (половинных шагов) |
| Группа продуктов | Модули и узлы |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -22 °F |
| Диапазон температуры хранения [°C] [макс.] | 70 °C |
| Диапазон температуры хранения [°C] [мин.] | -30 °C |
| Диапазон температуры хранения [°F] [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры хранения [°F] [мин.] | -22 °F |
| Импульсы открытия клапана при норм. потоке | 55 ± 16 steps |
| Импульсы открытия клапана при обратн. потоке | 55 ± 16 steps |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 10 шт |
| Комплектующее к | MDL EX024 |
| Макс. OPD [psig] | 508 psig |
| Макс. OPD [бар] | 35.0 бар |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. объем утечки [см³/мин] | 210 см³/мин |
| Макс. рабочее давление [бар] | 35.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 508 psig |
| Название продукта | Expansion module |
| Номинальная производительность R134a [кВт] | 12.86 кВт |
| Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения] | 3.66 TR |
| Номинальная производительность R32 [кВт] | 30.30 кВт |
| Номинальная производительность R32 [тонн охлаждения] | 8.62 TR |
| Номинальная производительность R410А [кВт] | 20.52 кВт |
| Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения] | 5.83 TR |
| Опция ручного управления | Сервисный привод AST-GКатушка с ручным управлением |
| Относительная влажность (RH) [%] [макс.] | 95 % RH |
| Относительная влажность (RH) [%] [мин.] | 0 % RH |
| Параметры номинальной производительности [SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Поток | Поток в двух направлениях |
| Размер внешнего соединения | 24 |
| Размер клапанного узла[мм] | 2.40 мм |
| Расходная характеристика | Линейная |
| Режим пошагового выполнения | Возбуждение 1–2 (полувозбуждение)Возбуждение 2–2 (полное возбуждение) |
| Совместимость со смазочными материалами | POE |
| Температура хладагента [°C] [макс.] | 85 °C |
| Температура хладагента [°C] [мин.] | -30 °C |
| Температура хладагента [°F] [макс.] | 185 °F |
| Температура хладагента [°F] [мин.] | -22 °F |
| Тип внешнего соединения | ProTight metric thread |
| Тип внутреннего соединения | ProTight metric thread |
| Тип двигателя | Шаговый двигатель с постоянным магнитом |
| Тип продукта | MDL EX024 |
| Хладагенты | R1234yfR134aR290R32R410A |