-product-details

034Z5001

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleFemale
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 017 I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234yf [kW]5.95 кВт
Rated capacity R1234yf [TR]1.69 TR
Rated capacity R290 [kW]11.18 кВт
Rated capacity R290 [TR]3.18 TR
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Внешнее соединение male/femaleНаружн.
Внутренний соединительный размер28
Всего шагов480 (половинных шагов)
Группа продуктовМодули и узлы
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Диапазон температуры хранения [°C] [макс.]70 °C
Диапазон температуры хранения [°C] [мин.]-30 °C
Диапазон температуры хранения [°F] [макс.]158 °F
Диапазон температуры хранения [°F] [мин.]-22 °F
Импульсы открытия клапана при норм. потоке55 ± 16 steps
Импульсы открытия клапана при обратн. потоке55 ± 16 steps
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке10 шт
Комплектующее кMDL EX017
Макс. OPD [psig]508 psig
Макс. OPD [бар]35.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. объем утечки [см³/мин]210 см³/мин
Макс. рабочее давление [бар]35.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]508 psig
Название продуктаExpansion module
Номинальная производительность R134a [кВт]8.14 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]2.21 TR
Номинальная производительность R32 [кВт]18.77 кВт
Номинальная производительность R32 [тонн охлаждения]5.34 TR
Номинальная производительность R410А [кВт]12.70 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения]3.61 TR
Опция ручного управленияСервисный привод AST-GКатушка с ручным управлением
Относительная влажность (RH) [%] [макс.]95 % RH
Относительная влажность (RH) [%] [мин.]0 % RH
Параметры номинальной производительности [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
ПотокПоток в двух направлениях
Размер внешнего соединения24
Размер клапанного узла[мм]1.65 мм
Расходная характеристикаЛинейная
Режим пошагового выполненияВозбуждение 1–2 (полувозбуждение)Возбуждение 2–2 (полное возбуждение)
Совместимость со смазочными материаламиPOE
Температура хладагента [°C] [макс.]85 °C
Температура хладагента [°C] [мин.]-30 °C
Температура хладагента [°F] [макс.]185 °F
Температура хладагента [°F] [мин.]-22 °F
Тип внешнего соединенияProTight metric thread
Тип внутреннего соединенияProTight metric thread
Тип двигателяШаговый двигатель с постоянным магнитом
Тип продуктаMDL EX017
ХладагентыR1234yfR134aR290R32R410A