Электромагнитный клапан, EVR 6, 1.000 м³/ч, Функция: НЗ
032L1209
Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Материал корпуса: Латунь, Макс. рабочее давление [бар]: 45.2, Опция ручного управления: Нет, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 12
032L1209
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Material Description | EVR6 (NC) Клапан Эл.магнитный 1/2" |
| MOPD [бар / psig] | Coil Dependent |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8 |
| SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для электромагнитного клапана |
| Группа жидкости | 12 |
| Группа продуктов | Электромагнитные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 175 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 105 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 221 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для электромагнитного клапана |
| Значение Cv [гал/мин] | 1.150 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 1.000 м³/ч |
| Идентичный продукт | 032L7308 |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Катушка | Нет |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Комплектующее к | EVR |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. OPD [psig] | 0.440 psi |
| Макс. OPD [psig] 10 Вт перем. тока | 550 psi |
| Макс. OPD [psig] 20 Вт пост. тока | 406 psi |
| Макс. OPD [psig] катушка BJ/BX | 550 psi |
| Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока | 38 бар |
| Макс. OPD [бар] 20 Вт пост. тока | 28 бар |
| Макс. OPD [бар] катушка BJ/BX | 38 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 45.2 бар |
| Макс. рабочее давление [бар], соответствие PED | 49 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 655 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Мин. OPD [бар] | 0.030 бар |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Направление | Прямой |
| Обозначение типа | Электромагнитный клапан, под пайку |
| Опция ручного управления | Нет |
| Привод системы | 13.5 мм |
| Примечания по диапазону температуры рабочей среды | Defrost max 130°C/265°F |
| Работа клапана | Мембрана с сервоприводом |
| Размер выпуска [дюймы] | 1/2 in |
| Размер клапанного узла[мм] | 6.00 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1/2 in |
| Сертификация | EACUAUL |
| Совместимость со смазочными материалами | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Температура окружающей среды | -40 - 80 °C |
| Тип входного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип выходного соединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | EVR 6 |
| Функция | НЗ |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.238 Килограмм |
| Вес нетто | 0.19 Килограмм |
| Volume | 0.924 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428952910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |