EVR 32-40 NC Solenoid valve - Version 2

Электромагнитный клапан, EVR 32, 16.700 м³/ч, Функция: НЗ

032L1104

Тип входного соединения: Под пайку, ODF, Тип выходного соединения: Под пайку, ODF, Материал корпуса: Чугун, Макс. рабочее давление [бар]: 45.2, Опция ручного управления: Нет, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionEVR32 (NC) Клапан Эл.магнитный 1"5/8
MOPD [бар / psig]Coil Dependent
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
SCIP dossier product nameEVR 32-40
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]105 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]221 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]19.300 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]16.700 м³/ч
КатушкаНет
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кEVR
Макс. OPD [psig]2.900 psi
Макс. OPD [psig] 10 Вт перем. тока550 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. OPD [psig] 20 Вт пост. тока246 psi
Макс. OPD [psig] катушка BJ/BX450 psi
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока38 бар
Макс. OPD [бар] 20 Вт пост. тока17 бар
Макс. OPD [бар] катушка BJ/BX31 бар
Макс. рабочее давление [бар]45.2 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]655 psig
Материал корпусаЧугун
Мин. OPD [бар]0.200 бар
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
НаправлениеПрямой
Обозначение типаЭлектромагнитный клапан, под пайку
Опция ручного управленияНет
Привод системы13.5 мм
Работа клапанаПОРШЕНЬ С СЕРВОПРИВОДОМ
Размер выпуска [дюймы]1 5/8 in
Размер клапанного узла[мм]22.23 мм
Размер присоединения входа [дюймы]1 5/8 in
СертификацияEACUAUL
Совместимость со смазочными материаламиABMOPAGPAOPOEPVE
Температура окружающей среды-40 - 80 °C
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип продуктаEVR 32
ФункцияНЗ
ХладагентыR1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Хладагенты, сертифицированные по ULR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.8 Килограмм
Вес нетто4.42 Килограмм
Volume7.56 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428943192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm