Electric expansion valve, EVRP 1.4 032F4011

032F8019

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionEVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18
MOPD [бар / psig]Gas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445
SCIP dossier product nameEVRP
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]120 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]0 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]32 °F
Дополнительные принадлежности для изделияНет
Значение Cv [гал/мин]0.144 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]0.125 м³/ч
Характеристика изделия
Значение
КатушкаНет
Количество в упаковке18 шт
Макс. OPD [бар] 10 Вт перем. тока21 бар
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]400 psig
Мин. OPD [бар]0.000 бар
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
НаправлениеУгловой
Обозначение типаЭлектромагнитный клапан, под пайку
Опция ручного управленияНет
Привод системы13.5 мм
Размер выпуска [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла[мм]2.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Совместимость со смазочными материаламиABMOPAGPAOPOEPVE
Температура окружающей средыСм. техническое описание
Тип входного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип выходного соединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаEVRPH 2.0
ФункцияНЗ
ХладагентыR134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.262 Килограмм
Вес нетто0.262 Килограмм
Volume1.112 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428307406
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm