Plate, S22/PL.05 304 TL 1234R/L S.L
030U0938
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0938
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S22/PL.05 304 TL 1234R/L S.L |
| Model | S22/PL.05 304 TL 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Название продукта | Spare part |
| Соединение | DN100 |
| Тип продукта | Plate |
| Толщина [мм] | 0.4 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.37 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 1.37 Килограмм |