Plate, S21/PL.05 304 TL 1234R/L S.L-product-details

Plate, S21/PL.05 304 TL 1234R/L S.L

030U0899

Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI304
Material DescriptionS21 PL. 0,5 AISI 304 TL 1234R/L SL
ModelS21/PL.05 304 TL 1234R/L S.L
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingSONDER LOCK
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Название продуктаSpare part
СоединениеDN100
Тип продуктаPlate
Толщина [мм]0.4 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.36 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто1.36 Килограмм