OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Solid

030F8103

0.35GAL 80S OD

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Capacity [kg/h]1.35 kg/h
Capacity [kW]0.0 kW
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.35 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]30
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.35 gph 80° S OD **
Product lineBurner Components
Характеристика изделия
Значение
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP dossier no.60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
SCIP dossier product name30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
Вариант упаковкиIndustrial pack
Группа продуктовOil Nozzles
Количество в упаковке10 pc
Описание0.35GAL 80S OD
Тип материалаBrass
Тип продуктаOD S

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.035 Килограмм
Вес нетто0.034 Килограмм
Volume0.025 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702425042959
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm