027X5075
027X5075
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICF SS 25-6-42S10-STD |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| В комплект входят | CVP-L |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Количество в упаковке | 1 шт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название продукта | Клапанная станция |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Решения задач по управлению |
| Размер соединения [дюймы] | 1 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип присоединения | Под сварку с втулкой |
| Тип продукта | ICF SS 25-6-42S10 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 28.466 Килограмм |
| Вес нетто | 27.367 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 65.121 Литр |