Запасная часть, ICF SS 20 - 40, Смотровое стекло SS
027L4821
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: ICF SS 20 - 40, Обозначение типа: Смотровое стекло SS
027L4821
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Sight glass SS 3/8 NPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | ICF accessories |
| Используется для продукции, примечание | Для боковых портов |
| Используется совместно с | ICF SS 20 - 40 |
| Количество в упаковке | 21 шт |
| Название продукта | Sight glass module |
| Обозначение типа | Смотровое стекло SS |
| Размер соединения [дюймы] | 3/8 |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 97.04 Грамм |
| Вес нетто | 91.75 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.073 Литр |
| EAN/UPC | 5702428649216 |