Клапанная станция, ICF 25-4-47H25, 25 мм, Соединение по стандарту: ASME B 16.11-product-details

Клапанная станция, ICF 25-4-47H25, 25 мм, Соединение по стандарту: ASME B 16.11

027L0030

Размер соединения[мм]: 25, Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Материал корпуса: Сталь, Покрытие: ZnCr04, Макс. рабочее давление [бар]: 65, Диапазон температур [°C]: -60 - 120

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-47H25
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для ICF
Группа жидкости1
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для ICF
КатегорияII
Код типа ICFICF-25-4-25SSXFEH5SXXXXX4XXX
Количество боковых портов [шт.]4 шт
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Материал корпусаСталь
Модуль 1Запорный клапан
Характеристика изделия
Значение
Модуль 2Фильтр
Модуль 3Электромагнитный клапан
Модуль 4Запорный клапан
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
ОборудованиеКолпачок
Описание продуктаРешения задач по управлению
ПокрытиеZnCr04
Размер соединения [дюймы]1 in
Размер соединения[мм]25 мм
Размещение портаP2-P3-P5-P6
СертификацияCEEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип модуля 1ICFS 25
Тип модуля 2ICFF 25E
Тип модуля 3ICSG 25-25
Тип модуля 4ICFS 25
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICF 25-4-47H25
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто21.334 Килограмм
Вес нетто14.243 Килограмм
Volume65.121 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255254812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm