Функциональный модуль, ICLX 65
027H6204
Функциональный модуль, Используется совместно с: ICV 65, Значение Kv [м³/ч]: 82
027H6204
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | Модуль для ICLX 65-80 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 2f9b4e72-3c33-49f6-994e-88140c54ffdf |
| SCIP dossier product name | ICLX 32-65 Function module |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для ICM/ICS/ICLX |
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для ICM/ICS/ICLX |
| Значение Cv [гал/мин] | 95.000 галлон/мин |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Значение Kv [м³/ч] | 82.000 м³/ч |
| Используется для продукции, примечание | С верхней частью в сборе |
| Используется совместно с | ICV 65 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектующее к | ICLX |
| Марка | ICV Flexline |
| Название продукта | Функциональный модуль |
| Описание | Function module |
| Описание продукта | Функциональный модуль |
| Опция ручного управления | Шпиндель ручного управления |
| Привод системы | Модуль двух пилотных электромагнитных клапанов EVM |
| Работа клапана | Управляется электромагнитом |
| Степень открытия | 1-ступенч. (дополнительная настройка)2-ступенч. (по умолчанию) |
| Степень открытия на шаге 1 (~) [%] | 10 % RH |
| Тип продукта | ICLX 65 |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Штуцер для подвода внешнего пилотного давления | Приварной ниппель (порт P2) |
| Этап 2 инициализация | Delta p < 1.25 bar (18 psig) |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10.986 Килограмм |
| Вес нетто | 6.745 Килограмм |
| Volume | 20.671 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428483186 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |